Visão geral
- Distância de detecção estendida (dupla)
- IP67 e IP69k para maior proteção contra água
- CC de 2 fios (NO,NC), CC de 3 fios (NO, NC), CC de 4 fios (NO+NC)
Invólucro
Proteção contra quebra de cabo (puxar)
Proteção contra quebra de cabo (dobrar)
Alta resistência mecânica
Confiabilidade
Alta imunidade a ruídos eletromagnéticos
Alta resistência à vibração
IP69k
IP69k de acordo com DIN40 050/9
O teste IP69k, de acordo com a norma DIN 40 050 parte 9, destina-se a simular a limpeza a vapor/alta pressão. Durante o teste, 14 a 16 l/min de água a 80 ̊C são pulverizados no sensor de diferentes ângulos com 8.000 a 10.000 kPa. O sensor pode não sofrer nenhum efeito prejudicial causado pela água de alta pressão na aparência e funcionalidade.